Termékek közzététele
Hold - Circular - Coffee table
Hold - Circular - Coffee table
    Modus Furniture
    Archivált

    Hold - Circular - Coffee table

    Jonathan Prestwich’s Hold table has a cast aluminium four star base in a black, grey or white powder coated finish. Available in oak on ply, walnut on ply, white/ black HPL on ply and white/ black MFC with edging. Solid natural and black oak are available but only on 600mm or 800mm. In two heights and a range of sizes, the Hold table has round or rounded square top cut from cut from ply core. Simple, monochromatic and hard wearing, Hold is ideal in a hospitality environment where it works perfectly with the coordinating Hold chair.

    Specifikáció
    • Top - Solid timber, melamine on MDF with painted underside or plywood with veneer or lino, all FSC certified 

      Base - Die cast mild steel base with powder coat finish matching table underside 

      Feet - Nylon glides

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHLT001
    • TermékcsaládJonathan Prestwich
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFunérlemez
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables
    • OmniClass szám23-21 23 15
    • OmniClass névResidential Tables
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings