A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Mix -003

Egyedi azonosító: MIX003
Gyártó: Modus Furniture
Termék család: Jonathan Prestwich
Termék csoport: Table
Szélesség (mm): 2400
Magasság (mm): 745
Mélység (mm): 1100
Publikálás dátuma: 2017-05-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Jonathan Prestwich’s Mix table has cast aluminium legs that blend seamlessly into the coloured underside of the table appearing as if they were one piece. The top with tapered edge adds to the sculptural appeal of this range. Mix comes in a range of sizes with an oak, walnut or HPL on MDF top with painted underside and legs. With its smooth contours and organic profile, Mix has an unexpectedly tactile allure

Materials — Top Veneered top with profiled edge detail and painted underside Legs Die cast aluminium legs with powder coated finish


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Furniture - Tables
IFC besorolás: Object
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8221
Uniclass 1.4 Leírás: Tables
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-22
Uniclass 2.0 Leírás: Desks, Tables And Worktops
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_21
Uniclass 2015 Leírás: Desks, tables and worktops
NBS Reference Kód: 31-22
NBS Reference Leírás: Desks, Tables And Worktops
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 51 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Office Tables
OmniClass szám: 23-21 23 15
OmniClass cím: Residential Tables
CSI UniFormat II kód: E2020
CSI UniFormat II cím: Movable Furnishings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Tables

Név Érték
Depth 1100
Height 745
Leg Material Materials — Top Veneered top with profiled edge detail and painted underside Legs Die cast aluminium legs with powder coated finish
Overall Depth 1100
Table Material Materials — Top Veneered top with profiled edge detail and painted underside Legs Die cast aluminium legs with powder coated finish
Unit Material Materials — Top Veneered top with profiled edge detail and painted underside Legs Die cast aluminium legs with powder coated finish
Width 2400

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.