Termékek közzététele
YG0836 Arris 36" Designer Grab Bar

YG0836 Arris 36" Designer Grab Bar

Features

Exposed pipes and industrial-chic finishes are just a few of the downtown loft-inspired design details that come to life in Arris faucets and accessories. Sharp angles and tubular lines dominate each piece in this modern collection.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 36" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoen-2016
  • TermékcsaládBath Grab Bars
  • TermékcsoportArris
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók