Termékek közzététele
Iso Chrome Single-Post Paper Holder - DN0709CH

Iso Chrome Single-Post Paper Holder - DN0709CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • single–post paper holder
  • included template and mounting hardware take the guesswork out of installation
  • stamped steel mounting bracket
  • corrosion resistant
  • limited lifetime warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoen-DN0709CH
  • TermékcsaládToilet Paper Dispensers
  • TermékcsoportIso
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók