Termékek közzététele
Iso Chrome Towel Ring - DN0786CH

Iso Chrome Towel Ring - DN0786CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • towel ring
  • included template and mounting hardware take the guesswork out of installation
  • stamped steel mounting bracket
  • corrosion resistant
  • limited lifetime warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoen-DN0786CH
  • TermékcsaládTowel Bars
  • TermékcsoportIso
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók