Termékek közzététele
Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 12" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • grip pad provides a comfortable, secure hold
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoen-YG0712CH
  • TermékcsaládBath Grab Bars
  • TermékcsoportIso
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók