Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
moencommercial/products/74b4ab91-03e8-44dc-9dc8-b66ef582207d
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba felszerelések
9349EP15 Commercial Chrome Handheld Shower
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Moen Commercial
Követés
9349EP15 Commercial Chrome Handheld Shower
Features
handheld shower includes integral double check valves for backflow protection
single function with non–positive pause
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
moen-1042
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Sanitary Components
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2015-08-14
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://pro.moen.com/products/9349EP15
Műszaki leírás
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/9349sp.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Króm
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Hasonló termékek
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Letöltés
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Letöltés
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Letöltés
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Letöltés
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Letöltés
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Letöltés