Termékek közzététele
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
    Molto Luce

    Ride Pendant Flat

    4.6/5 csillag4.6(19 vélemény)

    Ride Ring – the perfect addition to the Ride product family. With a profile of only 35x35 mm, this luminaire is one of the slimmest LED lighting systems currently on the market. The ring is available as a pendant or surface luminaire in two diameters, 750 mm and 1450 mm. The converter built into the body creates a minimalist ceiling base, which perfects the lighting effect down to the tiniest detail. There is a choice of black, white and silver powder coated colours. To use Ride Ring as system luminaire as well, a 90° and 180° circular segment is available in the two diameters, which can be variably connected variably, with or without the relevant linear profiles to create a variaty of shapes . Planners and architects can give their creativity free rein with this system. With Ride Ring as an individual luminaire or in a system, different project requirements can be optimally covered.

    Specifikáció
      • Dimming: not dimmable
      • Width: 35mm
      • Height: 35mm
      • Pendant length: 1500mm
      • IP Protection class: IP20
      • Voltage class: protection cl. I
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRide_Pendant_Flat
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportPendant Lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)857
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring