A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Achat 10

Egyedi azonosító: achat-10_7770121_nl
Gyártó: BMI Monier Netherlands
Termék család: Pitched Roof Tile System
Termék csoport: Achat 10
Szélesség (mm): 280
Magasság (mm): 450
Mélység (mm): 99
Publikálás dátuma: 2020-04-29
Verziószám: 1
Típus: Showcase (modell)
Letöltés (11)

With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 3.8

BIMobject kategória: Építkezés - Tető
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L521
Uniclass 1.4 Leírás: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Leírás: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Leírás: Roofs
NBS Reference Kód: 20-40-95-40
NBS Reference Leírás: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Clay Roof Tiles
OmniClass szám: 23-13 39 17 11
OmniClass cím: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II kód: B30
CSI UniFormat II cím: ROOFING
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Név Érték
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Clay

BIMobject®