A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Achat 10 cloak verge lh

Egyedi azonosító: achat-10_cloak-verge-lh_7066159_nl
Gyártó: BMI Monier Netherlands
Termék család: Pitched Roof Tile System
Termék csoport: Achat 10
Szélesség (mm): 318
Magasság (mm): 450
Publikálás dátuma: 2020-04-29
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 6.1

BIMobject kategória: Építkezés - Tető
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L5211
Uniclass 1.4 Leírás: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Leírás: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Leírás: Clay tile verge fittings
NBS Reference Kód: 80-82-20
NBS Reference Leírás: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Clay Roof Tiles
OmniClass szám: 23-13 39 17 11
OmniClass cím: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II kód: B3010
CSI UniFormat II cím: Roof Coverings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Név Érték
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type cloak verge lh ; gevelpan links

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®