Egyedi azonosító: | belmont_7780000_nl |
---|---|
Gyártó: | BMI Monier Netherlands |
Termék család: | Pitched Roof Tile System |
Termék csoport: | Belmont |
Szélesség (mm): | 326 |
Magasság (mm): | 465 |
Mélység (mm): | 58 |
Publikálás dátuma: | 2019-01-01 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Showcase (modell) |
Termék adat URL: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Technikai leírás: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
Elsődleges anyag: | Ceramics |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | |
Gyártás helye: | France |
Nettó tömeg (Kg): | 4.1 |
BIMobject kategória: | Építkezés - Tető |
---|---|
IFC besorolás: | Roof |
UNSPSC név: | Roofing materials |
UNSPSC kód: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kód: | L521 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Kód: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Roofs |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Leírás: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Kód: | 80-72-13 |
NBS Reference Leírás: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Clay Roof Tiles |
OmniClass szám: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass cím: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II kód: | B30 |
CSI UniFormat II cím: | ROOFING |
Név | Érték |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®