A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Postel Orage mansard cloak verge lh 140

Egyedi azonosító: postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Gyártó: BMI Monier Netherlands
Termék család: Pitched Roof Tile System
Termék csoport: Postel Orage
Szélesség (mm): 267
Magasság (mm): 277
Publikálás dátuma: 2019-12-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye: France
Nettó tömeg (Kg): 7.5

BIMobject kategória: Építkezés - Tető
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L5211
Uniclass 1.4 Leírás: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Leírás: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Leírás: Clay tile verge fittings
NBS Reference Kód: 80-82-20
NBS Reference Leírás: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Clay Roof Tiles
OmniClass szám: 23-13 39 17 11
OmniClass cím: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II kód: B3010
CSI UniFormat II cím: Roof Coverings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Név Érték
Application Pitched Roof
Colour antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Clay
Minimum Panel Length 237 ; 250 mm
Panel Thickness 64 mm
Panel Width 199 ; 201 mm
Tile Type mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel
Material Clay

BIMobject®