A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Renova eave cloak verge rh

Egyedi azonosító: renova_eave-cloak-verge-rh_7065479_nl
Gyártó: BMI Monier Netherlands
Termék család: Pitched Roof Tile System
Termék csoport: Renova
Szélesség (mm): 267
Magasság (mm): 421
Publikálás dátuma: 2019-12-09
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
The Renova is a profiled roof tile. Thanks to the classical wave of the pan, a special pattern is created on the roof. Of course roof tiles need to protect houses, but the Renova makes the roof surface a real eye-catcher.

Batten gauge 325 - 345 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 421 x 267 mm. Coverage 220 mm +/- 1mm. Units per m2 of 13.2 – 14.0. Weight per m2 42.2 – 44.8kg


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye: Netherlands
Nettó tömeg (Kg): 5

BIMobject kategória: Építkezés - Tető
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L5211
Uniclass 1.4 Leírás: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Leírás: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Leírás: Clay tile verge fittings
NBS Reference Kód: 80-82-20
NBS Reference Leírás: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Clay Roof Tiles
OmniClass szám: 23-13 39 17 11
OmniClass cím: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II kód: B3010
CSI UniFormat II cím: Roof Coverings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Név Érték
Application Pitched Roof
Colour gitzwart glanzend verglaasd ; zwart mat verglaasd ; zwart engobe ; wijnrood glanzend verglaasd ; koperrood engobe ; natuurrood naturel
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Clay
Minimum Panel Length 325 mm — 345 mm
Panel Thickness 88 mm
Panel Width 219 mm — 221 mm
Tile Type eave cloak verge rh ; ondergevelpan rechts

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour gitzwart glanzend verglaasd ; zwart mat verglaasd ; zwart engobe ; wijnrood glanzend verglaasd ; koperrood engobe ; natuurrood naturel
Material Clay

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.