Termékek közzététele
Acadia Fire Pit Table
Acadia Fire Pit Table
Acadia Fire Pit Table

    Acadia Fire Pit Table

    The Acadia fire table packs heat, beauty, and functionality into a robust aluminum or steel design. With an offset burn area, you get more space for food and drinks. Built with lifetime 3/16″ America made steel, right here in Missoula, Montana. The modern appearance draws attention and will elevate any outdoor space to the next level.

    Available Sizes:

    Acadia "aluminum or steel" Fire Table 55"

    Acadia "aluminum or steel"Fire Table 65"

    Acadia "aluminum or steel" Fire Table 75"

    Acadia "aluminum or steel" Fire Table 85"

    Acadia "aluminum or steel" Fire Table 95"

    Specifikáció
      • BTUs: Up to 400,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacadia-steel-fire-pit-table
    • TermékcsaládSteel Fire Pits
    • TermékcsoportRectangular
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 39 00
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Site Specialties
    • OmniClass szám23-11 00 00
    • OmniClass névSite Products