Inspired by Montana’s own Glacier National Park, this fire table combines the best flames with the allure of steel. Each Glacier fire table comes with a perfectly matched cover, a high output, high efficiency burner, and your choice of protective finish. Built with lifetime 3/16″ America made aluminum or steel, right here in Missoula, Montana. Functionality and beauty collide to take your outdoor living area to the next-level. LED Lighting Options
Available Sizes:
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 34"
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 40"
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 46"
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 56"
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |