Custom fire design has never been simpler. These kits come ready to burn… just add the veneer. Whether that’s tile, granite, stone, stucco, or whatever else you can dream up! High BTU Crossfire Brass Burners come standard.
Available Sizes:
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 36" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 42" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 48" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 54" |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 60" w/12" ledge |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 60" w/9" ledge |
|
Ready To Finish Fire Pit Kit - Round 72" |
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |