Termékek közzététele
Quad Desk and Table
MooreCo Inc.

Quad Desk and Table

The Quad Desk and Table system is designed for simple ergonomic seating arrangements for individuals or full classrooms large or small.

With two sizes, the Quad makes the most of your classroom or training room for any age learner.

Specifically designed for supporting a variety of learning modes to promote interaction in your classroom.

Scratch resistant 1.25″ thick HPL top with T-mold edgebanding. Available in custom colors.

Powder-coated steel legs are height adjustable, and designed for quick assembly. Available in black or silver. Legs include floor safe glides, or choose optional casters for easy pod configuration. Can be used in tandem with the Chevron Desk and Table for even more configurable options.

Other optional accessories include book boxes, pack hooks and ganging devices. Clamp Mount Outlet & USB Charger provides instant desktop power and charging accessibility.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódesk_quad
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportOffice-Desk & Tables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)32
  • Szélesség (hüvelyk)41.7
  • Mélység (hüvelyk)32.7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 leírásClassroom desks and tables
  • OmniClass szám23-21 25 00
  • OmniClass névEducational and Cultural Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS