Termékek közzététele
Mora MMIX Showerset S6
Mora MMIX Showerset S6
Mora MMIX Showerset S6
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora MMIX Showerset S6

    Showerset with Easy-Clean anti-limescale system. Chromoflex hose 1750 mm. Chrome. RSK 8199189 Anti-limescale system. Adjustable wall bracket for existing holes. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Specifikáció
    • Shower hose (chromoflex). With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Flow limiter 12 l/min.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító130311
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMora MMIX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    • Szélesség (mm)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures