Termékek közzététele
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Kitchen mixer with soft closing, dishwasher valve and U-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318193 LVI 6261198 242071 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome. RSK 8318194 NRF 4290177 In today’s families, the kitchen is a space for socialising and creativity. A modern kitchen mixer must look good, work perfectly and promote a high level of hygiene and safety. That’s why Mora Cera offers the things that everyone wants in their kitchen: thoughtfulness and quality time.
    Specifikáció
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító242070
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora Cera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures