Termékek közzététele
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Miniprofi Kitchen mixer soft closing function. Nozzle with concentrated jet and hand shower. Out of 4MS approved brass. Chrome.
    RSK 8304017 LVI 6261210

    242301 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome.
    RSK 8304019 NRF 4290188

    The kitchen mixer for demanding domestic chefs.
    Mora Cera Miniprofi takes the benefits of the professional kitchen into your home, providing an exciting accent to the traditional domestic kitchen.
    The headpiece is removable and the flow can be varied between different spray patterns such as concentrated jet or shower. The kitchen work becomes easier, more efficient, more attractive and with the ESS function more environmental friendly.

    Specifikáció
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító242300
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora Cera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)598
    • Mélység (mm)215
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures