Termékek közzététele
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve

    Miniprofi Kitchen mixer with dish washer valve and soft closing function.  Nozzle with concentrated jet and hand shower. Out of 4MS approved brass. Chrome.
    RSK 8304018 LVI 6261211

    242311 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome.
    RSK 8304020 NRF 4290189

    The kitchen mixer for demanding domestic chefs.
    Mora Cera Miniprofi takes the benefits of the professional kitchen into your home, providing an exciting accent to the traditional domestic kitchen.
    The headpiece is removable and the flow can be varied between different spray patterns such as concentrated jet or shower. The kitchen work becomes easier, more efficient, more attractive and with the ESS function more environmental friendly.

    Specifikáció
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító242310
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora Cera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)598
    • Szélesség (mm)5
    • Mélység (mm)215
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures