Termékek közzététele
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Wallmounted, single lever kitchen mixer, 40 c/c with spout outlet down and soft closing function. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8246296
Specifikáció
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító256030
  • TermékcsaládKitchen Mixers
  • TermékcsoportMora Cera
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures