Termékek közzététele
Mora One Shower System Kit
Mora One Shower System Kit
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora One Shower System Kit

    Shower system kit with head shower and safety mixer for shower. Hand shower with ecoflow. Reversible diverter built-in in the mixer. 160 c/c. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8282834 261900 150 c/c RSK 8282835 261900.DB with s-connection. 150 c/c. RSK 8282836 The shower is an obvious and functional interior detail that lifts the entire bathroom. Mora One is available as a shower and a head shower set, or as a complete shower system kit including shower or bath mixer. – Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Specifikáció
    • Consist of: Mora One thermostatic mixer: Pressure balanced thermostatic mixer. With reversible headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Mora One Shower System: Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító261800
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMora One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1260
    • Szélesség (mm)296
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures