Termékek közzététele
Mora One Basin Mixer with extended base
Mora One Basin Mixer with extended base
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora One Basin Mixer with extended base

    Basin mixer with extended base. Economy aerator and soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. With Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8277658 263081.45CA Coal RSK 8277852 263091.CA with pushdown valve and Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. RSK 8277659 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Specifikáció
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító263081-CA
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportMora One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)330
    • Szélesség (mm)58
    • Mélység (mm)155
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures