Termékek közzététele
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
    Mora Armatur

    MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II soft has a gently curved geometric design that exudes a classic, easy-to-work-with style.

    With ball-jointed aerator and dishwasher valve - Article number: 332156 RSK: 8312172 NRF: 4290587 

    Specifikáció
        • With ball-jointed aerator
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
        • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító332156
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora MMIX II
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)391
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.02
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets