Termékek közzététele
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with fold-down swivel spout for inward-opening windows. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8318221 NRF 4291493 LVI 6260920 VVS 705913504 Mora Izzy Turnie is a flexible kitchen mixer with a fold-down spout for windows that open inwards. It delivers what other mixers can’t. With the spout folded down, it’s only 9 cm high. What’s more, the spout has a 360° swivel range. That’s what we call harmonious and functional design.
    Specifikáció
    • ESS (Energy saving system). With foldable swivel spout 360°. Hole diameter Ø28-35mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító703046
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora Izzy
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)414
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)256
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névMixers or agitators
    • UNSPSC kód47101512
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures