Termékek közzététele
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora Izzy Bath/Shower Mixer 160 c/c

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look.

    This mixer comes in four different designs: Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. The raw, matt surface of Izzy Raw will acquire an attractive patina over time, helping the product to age gracefully with its surroundings. Izzy Rustic has a rustic finish that speaks a language of its own and is inspired by raw, industrial environments. Izzy Rock has ribbed knobs, providing a better grip in the bath and giving the mixer a distinctive, bold look.

    Izzy Regular Bath/Shower Mixer : Articlenumber 705000 RSK 8362071

    Izzy Raw Bath/Shower Mixer : Articlenumber 705000.66 RSK 8362073

    Izzy Rustic Bath/Shower Mixer: Articlenumber 705000.25 RSK 8362074

    Izzy Rock Bath/Shower Mixer: Articlenumber 705000.80 RSK 8362072

    Specifikáció
    • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free

      Compensates for temperature and pressure fluctuations

      With reversible headwork

      Temperature handle with safety stop at 38°C

      With Eco-function

      Fixed spout

      Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító705000
    • TermékcsaládShower Mixers
    • TermékcsoportMora Cera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)175
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.156
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • UNSPSC névMixers or agitators
    • UNSPSC kód47101512
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures