Termékek közzététele
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
Mora Izzy Shower System Kit 160
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora Izzy Shower System Kit 160

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look. 

    This showersystem is availible in four different designs: Izzy Regular has a chrome finish that fits any enviroment. The raw, matt surface of Izzy Raw will acquire an attractive patina over time, helping the product to age gracefully with its surroundings. Izzy Rustic has a rustic finish that speaks a language of its own and is inspired by raw, industrial environments.  Izzy Rock has ribbed knobs, providing a better grip in the shower and giving the mixer a distinctive, bold look.

    Izzy Regular: Articlenumber 705500 RSK 8282925 

    Izzy Raw: Articlenumber 705500.66 RSK 8282927

    Izzy Rustic: Articlenumber 705500.25 RSK 8282928

    Izzy Rock: Articlenumber 705500.80 RSK 8282926

    Specifikáció
    • Mora Izzy thermostatic mixer:

      • Compensates for temperature and pressure fluctuations
      • With reversible headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      Mora Izzy Shower System:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Shower bar can be shortened if required
      • Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min)


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító705500
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMORA INXX II Concealed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)970
    • Szélesség (mm)295
    • Mélység (mm)98
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)5.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures