Termékek közzététele
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Kitchen mixer with dish washer valve, swivel C-spout and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. 

    Chrome: Art.no: 707105 RSK 8318185 NRF 4290215 LVI 6261169                                                                                                          Chrome/black: Art.no 707105.0011 RSK 8318186 NRF 4290216 LVI 6261171                                                                                            Black: Art.no 707105.11 RSK 8311491 NRF 4290088 LVI 6261259 

    With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful kitchen mixer with built-in intelligent function.

    Specifikáció
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító707105
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora Rexx
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)315
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.782
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névMixers or agitators
    • UNSPSC kód47101512
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures