Termékek közzététele
Mora MMIX Kitchen Mixer K5
Mora MMIX Kitchen Mixer K5
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora MMIX Kitchen Mixer K5

    Kitchen mixer with soft closing and C-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318375 732100.CA Constant flow 8 l/min. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class C. Chrome. RSK 8318379 732100.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class B. Chrome. RSK 8318378 732101 Flow 9 l/min. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. 732101.CA Constant flow 8 l/min. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. 732101.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Specifikáció
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító732100
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora MMIX II
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)391
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)237
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névMixers or agitators
    • UNSPSC kód47101512
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures