Termékek közzététele
Mora MMIX K5 Kitchen Mixer Care with dish washer valve
Mora Armatur
Archivált

Mora MMIX K5 Kitchen Mixer Care with dish washer valve

Kithen mixer with dish washer valve, soft closing and Eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8318395 LVI 6261192 732161 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. RSK 8318396 NRF 4290242 Mora MMIX Care is a line of mixers specially designed to meet lifelong needs. Mora MMIX Care mixers have extra long levers. Mora MMIX Care proves that ergonomic comfort can be combined with aesthetic excellence. These mixers’ special ergonomic functions complement their clean basic design, creating a softer look. Mora MMIX Care mixers are tested, approved and quality marked by the Swedish Rheumatism Association.
Specifikáció
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 60°, 85°, 110° or 360°. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító732160
  • TermékcsaládKitchen Mixers
  • TermékcsoportMora MMIX II
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 leírásMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures