Termékek közzététele
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
    Mora Armatur

    MARE V, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A slimline design at a mere 15mm thickness with a striking curved, angular design that draws the eye. Its design gives a generous experience that you can really sink into.

    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951105

    Specifikáció
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító951105
    • TermékcsaládX Collection
    • TermékcsoportWash Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1700
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 leírásBathing
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódE1090
    • CSI Uniformat II névOther Equipment