Termékek közzététele
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
    Mora Armatur

    LAVA III Wash basin - medium

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952007

    Specifikáció
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 11 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító952007
    • TermékcsaládX Collection
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)171
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)350
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódE1090
    • CSI Uniformat II névOther Equipment