Termékek közzététele
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror
    Mora Armatur

    SOLO I, mirror

    An attractive framed design, with touch-operated backlighting in a versatile mirror package that’s easy to style into any space.

    Encased in an attractive metal frame in matt black aluminium, with an inner LED band, Solo I gives a dynamic atmosphere to an interior. Its mirror is anti-fog for ease of use, allowing the simplicity of the design to always remain in focus.

    Article number: 953099.12 Size: Ø 1000 mm

    Specifikáció
      • Ø 1000 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító953099-12
    • TermékcsaládX Collection
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-09
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)5.47
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE1090
    • CSI Uniformat II névOther Equipment