Termékek közzététele
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror
    Mora Armatur

    SOLO I, mirror

    An attractive framed design, with touch-operated backlighting in a versatile mirror package that’s easy to style into any space.

    Encased in an attractive metal frame in matt black aluminium, with an inner LED band, Solo I gives a dynamic atmosphere to an interior. Its mirror is anti-fog for ease of use, allowing the simplicity of the design to always remain in focus.

    Article number: 953102.12 Size: 700 mm x 500 mm

    Specifikáció
      • 700 mm x 500 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 30,4 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,412 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító953102-12
    • TermékcsaládX Collection
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)700
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)5.41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE1090
    • CSI Uniformat II névOther Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Albania
    Andorra
    Ausztria
    Belgium
    Bosznia-Hercegovina
    Bulgária
    Ciprus
    Csehország
    Dánia
    Észak-Macedónia
    Észtország
    Fehéroroszország
    Feröer-szigetek
    Finnország
    Franciaország
    Gibraltár
    Görögország
    Guernsey
    Hollandia
    Horvátország
    Írország
    Izland
    Jersey
    Lengyelország
    Lettország
    Liechtenstein
    Litvánia
    Luxemburg
    Magyarország
    Málta
    Man-sziget
    Moldova
    Monaco
    Montenegró
    Németország
    Norvégia
    Olaszország
    Oroszország
    Portugália
    Románia
    San Marino
    Spanyolország
    Svájc
    Svalbard and Jan Mayen
    Svédország
    Szerbia
    Szlovákia
    Szlovénia
    Ukrajna
    Vatikán