Termékek közzététele
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Mora Armatur

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953104 Size: Ø 600 mm

    Specifikáció
      • Ø 600 mm
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító953104
    • TermékcsaládX Collection
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-09
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE1090
    • CSI Uniformat II névOther Equipment