Termékek közzététele
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
    Mora Armatur

    Push down-waste

    The push down-wastes are available in the same colours as the INXX II basin mixers – chrome, matt black, matt grey, polished brass and brushed brass and also black (pvd), polished brass and copper, rustic and raw look.

    Chrome art.no: S600142 RSK 8560136 NRF 4294655 LVI 6561209 

    Black (pvd) art.no: S600142.11  RSK 8560137 NRF 4294194 LVI 6561211    

    Matte black art.no: S600142.12 RSK 8560139 NRF 4290482 LVI 6561212 

    Polished Copper art.no: S600142.14 RSK 8560140 NRF 4294623 LVI 6561213 

    Champagne art.no: S600142.16 RSK 8560141 NRF 4294624 LVI 6561214 

    Matte white art.no: S600142.22 RSK 8560142 NRF 4290483 LVI 6561215 

    Rustic art.no: S600142.25 RSK 8560143 NRF 4294656 

    Matte grey art.no: S600142.44 RSK 8560144 NRF 4290484     

    Polished brass art.no: S600142.60 RSK 8560145 NRF 4290485 LVI 6561216 

    Brushed brass art.no. S600142.62 RSK 8560147 NRF 4290486 LVI 6561217 

    Raw art.no: S600142.66 RSK 8560148 NRF 4294657

    Specifikáció
      • With spillway overflow 
      • Mounting depth under the basin: 39 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS600142
    • TermékcsaládPush down-waste
    • TermékcsoportPush down-waste
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)74
    • Mélység (mm)86
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEG017210
    • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves