Termékek közzététele
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
    Mora Armatur

    Free Flow Push down-waste

    This push down-wastes are made for sinks thats has thicker materials with or without spillway overflow. Available in the colours: chrome, matte black, matte white, polished brass, brushed brass, brushed copper and brushed nickel.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004. 

    Matte black art.no: S600066.12  RSK 8560150 VVS 747084011. 

    Matte white art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010. 

    Polished brass art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085. 

    Brushed brass art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087. 

    Brushed copper art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097. 

    Brushed nickel art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Specifikáció
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS600066
    • TermékcsaládPush down-waste
    • TermékcsoportPush down-waste
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)74
    • Mélység (mm)86
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEG017210
    • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves