AB-S is a self-supporting, all-glass railing system, also known as a pillarless railing. This type of railing has recently gained popularity due to its modern and minimalist look. It serves both as a structural support and as a filling, using tempered and laminated safety glass (most commonly VSG/ESG 88.4). Several types of rails and handrails are available as optional additions.
For this type of railing, the system alone is sometimes not sufficient for installation. In certain cases, the rail needs to be offset or raised relative to the supporting structure. In such situations, a custom substructure may be required, which we design individually. We have successfully completed numerous projects of this kind in Poland and Scandinavia. Our experienced team of engineers can advise and develop the most optimal solution using our systems.
The profiles are made of extruded aluminum, powder-coated in any RAL color, while the fasteners are made of stainless steel, ensuring full corrosion resistance in all parts of the railing.
Installation is quick and simple, with screwed or riveted connections on painted profiles, eliminating the need for welding. Standard profiles are available in 6-meter lengths, but for larger projects, custom lengths can be ordered to minimize material waste and optimize costs.
Our railings are highly resistant to weather conditions and require virtually no maintenance throughout their entire service life.
Termék elérhetősége
| Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Bahama-szigetek | Algéria |
Albania | Azerbajdzsán | Dominikai Köztársaság | Egyiptom |
Andorra | Egyesült Arab Emírségek | Egyesült Államok | Kenya |
Ausztria | Grúzia | Grönland | Líbia |
Belgium | Irak | Haiti | Marokkó |
Bosznia-Hercegovina | Irán | Jamaica | Tunézia |
Bulgária | Jemen | Kanada | |
Ciprus | Jordánia | Kuba | |
Csehország | Katar | ||
Dánia | Kazahsztán | ||
Egyesült Királyság | Kína | ||
Észak-Macedónia | Kirgizisztán | ||
Észtország | Kuvait | ||
Fehéroroszország | Mongólia | ||
Feröer-szigetek | Omán | ||
Finnország | Örményország | ||
Franciaország | Pakisztán | ||
Gibraltár | Szaúd-Arábia | ||
Görögország | Szíria | ||
Guernsey | Tádzsikisztán | ||
Hollandia | Törökország | ||
Horvátország | Türkmenisztán | ||
Írország | Üzbegisztán | ||
Izland | |||
Jersey | |||
Lengyelország | |||
Lettország | |||
Liechtenstein | |||
Litvánia | |||
Luxemburg | |||
Magyarország | |||
Málta | |||
Man-sziget | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegró | |||
Németország | |||
Norvégia | |||
Olaszország | |||
Oroszország | |||
Portugália | |||
Románia | |||
San Marino | |||
Spanyolország | |||
Svájc | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||
Svédország | |||
Szerbia | |||
Szlovákia | |||
Szlovénia | |||
Ukrajna | |||
Vatikán |