Termékek közzététele
AC-62 Door Double Opening Outwards
Morad

AC-62 Door Double Opening Outwards

The AC-62 is an insulated system intended for external construction: windows, doors,

showcases. It is possible to produce sliding and automatic doors,

windows that open both inwards and outwards, as well as revolving,

accordion and bent structures. Two aluminum profiles are connected with a

thermal break, creating a profile with a frame width of 62 mm and a

window sash width of 70 mm. The width of the profiles and their

structure ensures very good strength and thermal parameters while

maintaining a low price of the system.

Specifikáció
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(m²K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóac-62-door-double-opening-outwards
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAC-62
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-20
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)62
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC003534
  • ETIM-névExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 13 13
  • OmniClass névAluminum Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika