Termékek közzététele
AC-77P Panel Doors
Morad

AC-77P Panel Doors

The AC-77P door combines innovative technology, aesthetics, and high energy efficiency. It's solid construction, paired with modern design, meets the highest standards of functionality, security, and durability.

The door is made from high-quality materials that are resistant to weather conditions and mechanical damage, ensuring long-lasting performance. The high-density PUR foam filling enhances both thermal and acoustic insulation, making AC-77P an ideal choice for energy-efficient buildings.

AC-77P doors also offer extensive customization options, allowing users to choose from a variety of colors and finishes to match the style of the building. Smart features such as an electromotive lock, fingerprint reader, and code keypad enable seamless integration with intelligent building management systems, enhancing convenience and security.

Specifikáció
    • Wind resistance: C4
    • Water resistance: 4A
    • Thermal insulation: Ud from 0.9 W/m²K
    • Frame/leaf thickness: 77 mm
    • Maximum door leaf dimensions: 1480 x 2980 mm
    • Smart technologies: Electromotive lock, fingerprint reader, code keypad
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóac-77-panel-doors
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAC-77P
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-20
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)77
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC003534
  • ETIM-névExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 13 13
  • OmniClass névAluminum Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika