Termékek közzététele
AC-77HI Door Double
Morad

AC-77HI Door Double

AC-77HI is an aluminum system designed for external constructions that require particularly high thermal insulation parameters. The system allows for the fabrication of windows and display cabinets, as well as sliding, folding, and automatic doors, and bent structures.

The system achieves excellent thermal insulation due to its increased profile depth: 85 mm for window sashes and 77 mm for other sections. The multi-chamber structure of thermal breaks enhances both thermal performance and profile rigidity. Additionally, the system features a multi-chamber sealing system with two-component EPDM gaskets, further improving insulation.

The profiles are extruded from EN AW-6060 aluminum alloy in accordance with PN-EN 573-3:2009. Dimensional and shape tolerances comply with the PN-EN 12020-2:2001 standard.

Specifikáció
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: 2000 Pa
    • WATERPROOF: E1500
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT: Uw = 0.9 W/(m²K)
    • MAXIMUM LEAF WEIGHT: 200 kg
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOORS: 2885 mm x 2583 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAC-77HI-door-double
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAC-77HI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-20
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)77
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC003534
  • ETIM-névExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 13 13
  • OmniClass névAluminum Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika