Termékek közzététele
AGILE OP.6
Mosaico+

AGILE OP.6

COLLEZIONE DIALOGHI The Dialoghi collection, designed by Francesco Lucchese, is the fruit of a stylistic meditation on the experience of matter. Experience as a tool for exploring the world of creativity and design, matter as the starting and end point for enhancing the fundamentals that underlie a new approach to the mosaics. The Dialoghi collection makes it possible to create original and personalised mosaics choosing from a variety of woods, natural stones, glass and metal in an infinite exchange of forms and substances. For its Dialoghi collection, Mosaico+ has used the choicest raw materials and all-Italian high-tech production processes. Design: Francesco Lucchese.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDL_0374
  • TermékcsaládMosaic
  • TermékcsoportDialoghi
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagKő
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Mozaik
  • IFC besorolásAnyag

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika