Termékek közzététele
Cromie 15x15
Mosaico+

Cromie 15x15

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCromie-15x15
  • TermékcsaládCromie
  • TermékcsoportMosaic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)327
  • Szélesség (mm)327
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Mozaik
  • IFC besorolásFelszín
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 leírásMosaic tiles

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika