Termékek közzététele
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
    MOSO Bamboo

    Bamboo Excellence Side Pressed Palladium

    The MOSO Bamboo Excellence boards have tongue and groove and consist of a bamboo top layer and a birch multiplex sub layer. With this construction, the floor board is extremely stable and with the thick top layer also very durable. The high stability allows extra long boards which give the floor a luxurious appearance, which is amplified by the special natural finish with Bona Raw lacquer. In order to achieve this exceptional quality and appearance, Bamboo Excellence is the first MOSO flooring made in Italy.

    Lépjen kapcsolatba a MOSO Bamboo céggel

    Specifikáció
    • • Product code: BF-EX470-02 • Side Pressed, Palladium, Stain-lacquered Bona Raw (ultra matt), Square-edge • Dimensions: 2400x180x15mm • Bamboo flooring made in Italy • Installation method: Floating or glued down • Density (Toplayer): +/- 700 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: approx. 4 mm • Shrink/Swell bamboo: 0.14% per 1% change in Moisture Content • Equilibrium MC: 10% at 20°C and 65% rel. Air Humidity 8% at 20°C and 50% rel. Air Humidity • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class Cfl-s1 (EN 13501-1) • Formaldehyde emission: Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1) • Thermal conductivity: 0.13 W/mK (EN 12667) • Thermal resistance: 0.1152 m2K/W (EN 12667) • Use Class: Class 1 (EN 335) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3 • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®) • Guarantee: 30 years
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBF-EX470-02
    • TermékcsaládMOSO Bamboo Excellence
    • TermékcsoportBamboo Flooring
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-11-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)15
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásFloor
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings