Termékek közzététele
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
    moveart GmbH

    Play sculpture chillen

    Playsculpture chillen

    If they want to unwind, talk or play with friends, children will look for a very specific place.
    The modern design of the «chillen» playing bench encourages movement and togetherness, not only for sitting, but also for lounging and sliding.

    Design

    All objects originate from a single form – the so-called double helix,
    the form of the DNA strands of all living things. They thus have an energising and harmonising effect
    on people and the environment.


    Material

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum
    outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety

    All objects are manufactured according to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Specifikáció
    • Length: 248 cm
      Width: 165 cm
      Height: 82 cm
      Weight: 220 kg
      Critical fall height: 82 cm

      Freestanding available

      Number of foundations: 3

      Construction time (approx.):

      2 pers. à 2 hrs.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóchillen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)1650
    • Mélység (mm)2480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)220
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 29 21 13
    • OmniClass névGarden Ornaments

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia