Termékek közzététele
climbslide 10.0
climbslide 10.0
climbslide 10.0
climbslide 10.0
climbslide 10.0
    moveart GmbH

    climbslide 10.0

    Playsculpture climbslide 10.0

    While adults will appreciate «climb slide 10.0» as an aesthetically designed play sculpture, children will see it as a small world full of adventures. Whether in the large or small version, «climbslide 10.0» guarantees not only fun but also encounters and move-ment.
    For children from 4 years

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Specifikáció
    • Length:995 cm
      Width: 236 cm
      Height: 223cm
      Weight: 2000 kg
      Critical fall height: 223 cmNumber of foundations: 8Construction time (approx.):4 pers. à 6 hrs.

      Crane required

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclimbslide-10-0
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2230
    • Szélesség (mm)2360
    • Mélység (mm)9950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)2000
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Sculptures & Ornaments
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 29 21 13
    • OmniClass névGarden Ornaments

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia