Termékek közzététele
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
    moveart GmbH

    climbslide 4.5

    Playsculpture climbslide 4.5

    While adults will appreciate «climb slide 4.5» as an aesthetically designed play sculpture, children will see it
    as a small world full of adventures. Whether in the large or small version, «climbslide 4.5» guarantees not only fun but also encounters and move- ment.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Specifikáció
    • Length:450 cm
      Width: 274 cm
      Height: 144cm
      Weight: 900 kg
      Critical fall height: 144 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclimbslide-4-5
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1440
    • Szélesség (mm)2740
    • Mélység (mm)4500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)900
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Játszótér
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 29 21 13
    • OmniClass névGarden Ornaments

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia