Termékek közzététele
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple
    moveart GmbH

    Bench simple

    Playsculpture simple

    The «simple» offers seating for five people or a space for one person on which to lounge. To support the head and elevate the feet, the up- per and lower ends are gently tilted upwards. At the same time, the playful design of the bench lends its own charisma but does not disrupt existing landscapes.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Specifikáció
    • Length: 236 cm
      Width: 50 cm
      Height: 69cm
      Weight: 90 kg
      Freestanding availableNumber of foundations: 2Construction time (approx.):2 pers. à 1,5 hrs.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósimple
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)2360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)90
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 29 21 13
    • OmniClass névGarden Ornaments

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia