Termékek közzététele
Bench wave
Bench wave
Bench wave
Bench wave
Bench wave
    moveart GmbH

    Bench wave

    Playsculpture wave

    Thanks to its non-uniform backrest, the «wave» offers users the opportunity to relax the back and the posterior. The playful shape, which is evocative of a wave, is ideal for incorporating into new or existing residential districts, garden areas or public parks as part of landscaping or architecture.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Specifikáció
    • Length: 221 cm
      Width: 98 cm
      Height: 57 cm
      Weight: 110 kg
      Number of foundations: 1Construction time (approx.):1 pers. à 1,5 hrs.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówave
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)570
    • Szélesség (mm)980
    • Mélység (mm)2210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)110
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 29 21 13
    • OmniClass névGarden Ornaments

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia